Control de refrigera. electrónico, ERC 211
080G3263
Digital inputs (DI): 0, Tensión de alimentación [V] c.a.: 197 - 250, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 20
Este producto ha sido descatalogado.
El producto ya no está disponible para su compra, pero aún puede encontrar información acerca de él, incluidos manuales de servicio, planos, etc.
080G3263
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Expositores con puerta de cristal |
| Cantidad por formato de embalaje | 20 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Digital inputs (DI) | 0 Uds. |
| Display colour | Red |
| División | 25 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Entrada analogica | 2 Uds. |
| Formato de empaquetado | Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Grupo de productos | Controladores de temperatura |
| Homologación | CECQCEACENECNSFcURus |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | Term. Termostato ERC211 |
| N.° de expediente SCIP | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| Nombre de producto | Control de refrigera. electrónico |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | ERC21x, EKC 22x |
| Otra documentación RoHS | EAEU RoHS |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 1 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 250 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 197 V |
| Tipo de controlador | Refrigeración comercial |
| Tipo de producto | ERC 211 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.23 Kilogramo |
| Peso neto | 0.164 Kilogramo |
| Volumen | 0.48 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428911122 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |