034Z5001
034Z5001
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad nominal R1234yf [kW] | 5.95 kW |
| Capacidad nominal R1234yf [TR] | 1.69 TR |
| Capacidad nominal R134a [kW] | 8.14 kW |
| Capacidad nominal R134a [TR] | 2.21 TR |
| Capacidad nominal R290 [kW] | 11.18 kW |
| Capacidad nominal R290 [TR] | 3.18 TR |
| Capacidad nominal R32 [kW] | 18.77 kW |
| Capacidad nominal R32 [TR] | 5.34 TR |
| Capacidad nominal R410A [kW] | 12.70 kW |
| Capacidad nominal R410A [TR] | 3.61 TR |
| Característica de caudal | Lineal |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Compatibilidad con lubricantes | POE |
| Condiciones cap. nominal [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Conexiones externas macho/hembra | Macho |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección del caudal | Bi-flow |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Fuga máx.[cm³/min] | 210 cm³/min |
| Grupo de productos | Módulos y conjuntos |
| Humedad relativa (HR) [%] [máx.] | 95 % HR |
| Humedad relativa (HR) [%] [mín.] | 0 % HR |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Material Description | Expansion module MDL EXM 017 I/10 |
| Modo de paso | 1-2 excitación (medio paso)2-2 excitación (paso completo) |
| N.º total de pasos | 480 (medios pasos) |
| Nombre de producto | Expansion module |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del programa de piezas | MDL EX017 |
| Opción de funcionamiento manual | AST-G «driver» de servicioBobina manual |
| OPD máx. [bar] | 35.0 bar |
| OPD máx. [psig] | 508 psig |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 508 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Pulsos de apertura de válvula con flujo inverso | 55 ± 16 steps |
| Pulsos de apertura de válvula con flujo normal | 55 ± 16 steps |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -30 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -22 °F |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] | 70 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] | -30 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura de almacenamiento [°F] [mín.] | -22 °F |
| Refrigerante(s) | R1234yfR134aR290R32R410A |
| Tamaño conexión externa | 24 |
| Tamaño conexión interna | 28 |
| Tamaño del orificio [mm] | 1.65 mm |
| Temperatura refrigerante [°C] [máx.] | 85 °C |
| Temperatura refrigerante [°C] [mín.] | -30 °C |
| Temperatura refrigerante [°F] [máx.] | 185 °F |
| Temperatura refrigerante [°F] [mín.] | -22 °F |
| Tipo conexión externa | ProTight metric thread |
| Tipo conexión interna | ProTight metric thread |
| Tipo de motor | Motor de etapas de imanes permanentes |
| Tipo de producto | MDL EX017 |