034G4592
034G4592
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 60 Uds. |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
| Grupo de productos | Accesorios genéricos |
| Internal conn. Male/Female | Female |
| Material de conexión | Acero inoxidable |
| Material Description | Brazing conn, female M28, 3/4 in I/60 |
| Nombre de producto | Adaptador |
| Par de apriete máx. [Nm] | 120 Nm |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 49.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 711 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407CR410AR447AR448AR449AR452BR454AR454BR454CR455AR507R513AR600a |
| Tamaño conexión externa | 3/4 mm |
| Tamaño conexión interna | 28 |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Min] | -30 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°F] [Max] | 248 °F |
| Temperatura de funcionamiento [°F] [mín.] | -22 °F |
| Tipo conexión externa | Solder, ODF |
| Tipo conexión interna | ProTight metric thread |
| Tipo de producto | PSA |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 64.6 Gramo |
| Peso neto | 64.6 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162984437 |
| Proposition 65 | Cancer |