032F8019
032F8019
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | No |
| Actuador [mm] | 13.5 mm |
| Bobina | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 18 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(a)6(c) |
| Compatibilidad con lubricantes | ABMOPAGPAOPOEPVE |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | Válvula solenoide, para soldar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Función | NC |
| Grupo de productos | Válvulas solenoides |
| Homologación | EACUA |
| Material Description | EVRPH 2.0 Puls valve hotgas inj. Mult 18 |
| MaxOPD[bar] 10WCA | 21 bar |
| MOPD [bar/psi] | Gas |
| N.° de expediente SCIP | d3b547cd-7b14-4946-b44d-c602e5aa4445 |
| Nombre de producto | Válvula solenoide |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | EVRP |
| ODP mín. [bar] | 0.000 bar |
| Opción de funcionamiento manual | No |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 28.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 400 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | 0 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 248 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | 32 °F |
| Refrigerante(s) | R134aR22/R407CR23R404A/R507AR407AR410A |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño del orificio [mm] | 2.00 mm |
| Tamaño entrada [in] | 3/8 pulg. |
| Tamaño salida [in] | 3/8 pulg. |
| Temp. ambiente | Consulte la hoja de ingeniería |
| Tipo conex. entrada | Soldar, ODM |
| Tipo conex. salida | Soldar, ODM |
| Tipo de producto | EVRPH 2.0 |
| Valor Cv [gal/min] | 0.144 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 0.125 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.262 Kilogramo |
| Peso neto | 0.262 Kilogramo |
| Volumen | 1.112 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428307406 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |