Danfoss logo
GBC 16L ODF/ODF w. access port 5/8 in / 16 mm

Shut-off ball valve, GBC 16L

009L8653

Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 16, Outlet size [mm]: 16, Inlet size [in]: 5/8 in, Outlet size [in]: 5/8 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosBM/GBC valve accessories
Cantidad por formato de embalaje25 pc
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.27.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(b)6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónStraightway
Dirección del caudalBi-flow
EN13463-3 Evaluación de fuente de igniciónYes
EquipamientoCap w. wire seal
Formato de empaquetadoMulti pack
Grupo de fluido12
Grupo de productosShut-off and regulating valves
HomologaciónC UL US LISTEDUA
Indicador de sentido de flujoLaser engraved 2-way arrow
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]302 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-40 °F
Material de conexiónCu-plated SS
Material del cuerpoStainless steel
Material DescriptionGBC 16L Ball Valve 50bar M/25
Max. temp. del medio Sin aceite [°C]150 °C
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPc576840b-79d2-4b56-b7bf-9179de78e4d8
Nombre de productoShut-off ball valve
Nombre del producto en el expediente SCIPGBC L with AP
Piezas incluídasSchrader valve
Presión de trabajo máx. [bar]50.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Puerto accesoYes
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22/R407CR245faR290R32R404A/R507AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515BR516A
Refrigerantes homologados por ULR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516A
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515BR516A
ReparableBM/GBC valve spare parts
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in]5/8 in
Tamaño entrada [mm]16.00 mm
Tamaño salida [in]5/8 in
Tamaño salida [mm]16.00 mm
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tipo conex. entradaSolder, ODF
Tipo conex. salidaSolder, ODF
Tipo de productoGBC 16L
Valor Cv [gal/min]18.100 gal/min
Valor Kv [m³/h]15.660 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.23 Kilogramo
Peso neto0.17 Kilogramo
Volumen0.813 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255009818
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm