Danfoss logo
MQT 10Nm

MQT 010 N

009L2189

null: 10, Rango de temperatura ambiente [°C]: -40 - 45, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Angle of rotation1/4 turn
Cable31.50 in
Cantidad por formato de embalaje6 Uds.
Consumo de energía [W]10.6 W
Corriente máx. funcionamiento [A]0.40 A
Designación de tipoElectric Actuator
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Failsafe functionNo
Failsafe torque [Nm]6 Nm
Formato de empaquetadoMultipack
Frecuencia [Hz] [máx.]60 Hz
Frecuencia [Hz] [min]50 Hz
Full travel time speed [s]5.0 s
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosPiezas de repuesto para válvulas BM/GBC
HomologaciónCE
Humedad relativa [% HR] [máx.]95 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]5 % HR
Humedad relativa, condicionesSin condensación
Indicación de posiciónPHYSICAL INDICATION
Input signal optionsSW
Insulation resistance≥ 100 MΩ at 500 V DC
Longitud del cable [m]0.800 m
Característica
Valor
Material DescriptionMQT 010 N Electric Actuator 24V
Max power consumption12 W
Mounting interfaceISO 5211 - F03/F05
Nombre de productoActuator
Operating modeDuty cycle: S3 - 75 % for ACDuty cycle: S3 - 85 % for DC
Power consumption – Hold [W]2.0 W
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]45 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]113 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Rate torque [Nm]10 Nm
Rated current [A]0.40 A
Rated voltage [V]AC/DC 24V
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]7 x 0.3 mm2
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.]26 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.]20 V
Tipo de productoMQT 010 N
Utilizado para el productoGBC 10MGBC 12MGBC 16MGBC 6M
Voltaje alimentación [V] DC [máx.]30.00 V
Voltaje alimentación [V] DC [min]22.00 V
Wiring Diagram009A0021

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.662 Kilogramo
Peso neto0.536 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen2.432 Litro
EAN/UPC5715255124085