Danfoss logo
AFA2 actuator

AFPA 2, PN 40, 0.4 bar - 1.5 bar, 320 cm²

003G5700

Función: Controlador de alivio de pres. dif.

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]1.50 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]0.40 bar
AplicaciónDistrict heating y district cooling
China RoHS exemption clause7.3
Clase de presiónPN 40
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Control del caudalNo
Controlador de presiónControlador de alivio de presión diferencial
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]250 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de alivio de pres. dif.
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoMaterial de acero No 1.0345, zincado
Característica
Valor
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFPA2 PN40 0,4-1,5 320cm2 red
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]40 bar
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Spring colourred
Tamaño del actuador [cm2]320 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteAdjustable
Tipo de montajeBypass
Tipo de productoAFPA 2
Valve diameter [mm] [Max]250 mm
Valve diameter [mm] [Min]15 mm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto33.3 Kilogramo
Peso neto24.8 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen191.52 Litro
EAN/UPC5710104523606