Danfoss logo
AFQ, 0.20 bar, 250 cm² 003G1024

AFQ, PN 25, 0.2 bar, 250 cm²

003G1024

Función: Controlador de caudal

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ajuste de presión diferencial [bar] [Max]250.00 bar
Ajuste de presión diferencial [bar] [Min]15.00 bar
Clase de presiónPN 25
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
Control del caudalSí
Controlador de presiónNo
DescripciónAFQ PB25/0,2 250cm2 muelle int.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm] [Max]250 mm
Diámetro [mm] [Min]15 mm
FunciónControlador de caudal
Grupo de productosActuadores: presión y caudal
Limitación del caudalNo
Material del cuerpoAcero, mat. N.o 1,0338, zincado
Material del diafragma del actuadorEPDM (laminado y reforzado con fibras)
Material DescriptionAFQ PB25 /0,2 250cm2 int. spring
Característica
Valor
Medios alternativosAgua glicolada (30%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
N.° de expediente SCIPea5a5184-24a4-4fdd-a879-94cec6dc68db
Nombre del producto en el expediente SCIPAFQ PB25
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión de funcionamiento [bar] [Max]25 bar
Presión dif. del limitador de caudal, dPb [bar]0.20 bar
Presión nominal [bar]25 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del actuador [cm2]250 cm²
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de ajusteFixed
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFQ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.628 Kilogramo
Peso neto8.981 Kilogramo
Volumen20.306 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421808382
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm