Solenoid operated valves, VDHT 3/4 EAM NC, Industrial
180L0122
Caudal [gpm] [máx.]: 32, Caudal [l/min] [máx.]: 120, Presión de funcionamiento [barg] [máx.]: 140, Presión de funcionamiento [psig] [máx.]: 2030, Norma de conexión: BSP
180L0122
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Industrial |
| Caudal [gpm] [máx.] | 32.000 gal/min |
| Caudal [gpm] [mín.] | 0.000 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 120.00 l/min |
| Caudal [l/min] [mín.] | 0.00 l/min |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VDHT 3/4 EAM NC BSP |
| Descripción del producto | Solenoid operated valves |
| Designación de tipo | VDHT 3/4 EAM NC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del pistón Ø [mm] | 35 mm |
| Dirección | Paso en ángulo |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Función | NC |
| Funcionamiento | Pilotada |
| Grupo de productos | Valve |
| Material de sellado | FKM |
| Material del cuerpo | AISI 304 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | VDHT 3/4 EAM NC BSP |
| Nombre del programa de piezas | VDHT |
| Norma de conexión | BSP |
| Número de vias | 2/2 |
| Presión de funcionamiento [barg] [máx.] | 140 barg |
| Presión de funcionamiento [barg] [mín.] | 4 barg |
| Presión de funcionamiento [psig] [máx.] | 2030 psig |
| Presión de funcionamiento [psig] [mín.] | 51 psig |
| Product line | 14 |
| Reparable | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión de entrada [in] | 3/4 in |
| Tamaño de conexión de salida [in] | 3/4 in |
| Tamaño del actuador [mm] | 13.5 mm |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 194 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de conexión | Rosca |
| Tipo de material | Medios neutros |
| Tipo de producto | VDHT 2/2 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.573 Kilogramo |
| Peso neto | 2.1 Kilogramo |
| Volumen | 3.391 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671368 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |