Danfoss logo
PAH 80 pump

PAH 80 Ex

180B6141

Caudal [gpm] [máx.]: 35.9, Caudal [l/min] [máx.]: 138.1, Presión de salida [barg] [máx.]: 160, Presión de salida [psig] [máx.]: 2320, Velocidad [rpm] [Max]: 1800, Velocidad continua [rpm] [mín.]: 700, Conformidad ATEX: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Caudal [gpm] [máx.]35.900 gal/min
Caudal [gpm] [mín.]12.900 gal/min
Caudal [l/min] [máx.]138.10 l/min
Caudal [l/min] [mín.]49.70 l/min
Cilindrada [cm³/rev]80.00 cm³/rev
Conexión de entrada estándarBSPP
Conexión estándar de salidaBSPP
Conformidad ATEXEx II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónPAH 80 EX
Descripción del productoPAH pumps
Designación de tipoPAH 80 Ex
Desplazamiento [in³/rev]4.88 in³/rev
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [in]14,9x11,8x11,8
Dimensiones exteriores del embalaje LxAxA [mm]380x300x300
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosBomba
HomologaciónCEATEX
Marcado CEYes
Material de selladoNBR
Material del cuerpoAISI 304
Material DescriptionPAH 80 Ex
Nivel de presión acústica [dB(A)]80 dBA
Norma de conexión de desagüeBSPP
Presión de entrada [barg] [máx.]4.0 barg
Característica
Valor
Presión de entrada [barg] [mín.]0.0 barg
Presión de entrada [psig] [máx.]58.0 psig
Presión de entrada [psig] [mín.]0.0 psig
Presión de salida [barg] [máx.]160 barg
Presión de salida [barg] [mín.]30 barg
Presión de salida [psig] [máx.]2320 psig
Presión de salida [psig] [mín.]435 psig
Product line14
Reparable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de drenaje [in]0.250 in
Tamaño de conexión de entrada [in]1 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [in]1 1/4 in
Temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura ambiente [°F] [Max]122 °F
Temperatura ambiente [°F] [Min]32 °F
Temperatura del medio [°C] [Max]50 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Temperatura del medio [°F] [Max]122 °F
Temperatura del medio [°F] [Min]36 °F
Tipo conex. entradaRosca
Tipo conex. salidaRosca
Tipo de conexión de drenajeRosca
Tipo de productoPAH 50-100
Velocidad [rpm] [Max]1800 rpm
Velocidad [rpm] [Min]700 rpm
Velocidad continua [rpm] [mín.]700 rpm

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38.16 Kilogramo
Peso neto30.5 Kilogramo
Volumen31.958 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162671146
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens