Energy Recovery Device, APM 32
180F1013
Caudal [l/min] [máx.]: 533, Caudal [m³/h] [Max]: 32, Caudal [gpm] [máx.]: 141, Velocidad [rpm] [Max]: 1200, Par de trabajo admisible [Nm] [máx.]: 460, null: 340, null: 30 - 83
180F1013
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Allowable working torque [lbf·ft] [Max] | 340 lbf∙ft |
| Aprobado por UL | No |
| Caudal [gpm] [máx.] | 141.000 gal/min |
| Caudal [l/min] [máx.] | 533.00 l/min |
| Caudal [m³/h] [Max] | 32.00 m³/h |
| Cilindrada [cm³/rev] | 444.00 cm³/rev |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | APM 32 |
| Desplazamiento [in³/rev] | 27.09 in³/rev |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Energy Recovery Device |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | APM S 32/1200 01 C1A |
| Nivel de presión acústica [dB(A)] | 85 dBA |
| Par de trabajo admisible [Nm] [máx.] | 460 N-m |
| Potencia nominal [HP] | 100.0 HP |
| Potencia nominal [kW] | 75.0 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de entrada [barg] [máx.] | 83.0 barg |
| Presión de entrada [barg] [mín.] | 30.0 barg |
| Presión de entrada [psig] [máx.] | 1200.0 psig |
| Presión de entrada [psig] [mín.] | 435.0 psig |
| Presión de salida [barg] [máx.] | 6 barg |
| Presión de salida [barg] [mín.] | 3 barg |
| Presión de salida [psig] [máx.] | 87 psig |
| Presión de salida [psig] [mín.] | 44 psig |
| Product line | 14 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura ambiente [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura ambiente [°F] [Min] | 32 °F |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Temperatura del medio [°F] [Max] | 122 °F |
| Temperatura del medio [°F] [Min] | 36 °F |
| Tipo de producto | APM 22-40 |
| Velocidad [rpm] [Max] | 1200 rpm |
| Velocidad [rpm] [Min] | 700 rpm |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 120 Kilogramo |
| Peso neto | 105 Kilogramo |
| Volumen | 87.996 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162832196 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |