Sistema ACS, TD-CM, TD-CM, 140kW, válvula de 2 vías, función de seguridad, ECL, cubierta de aislamiento, 140 kW
004X1683
TD-CM 140KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER
004X1683
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aleación del IC de ACS | 1.4404 |
| Altura del paquete [mm] | 2000 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 1940 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 1200 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 900 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Capacidad [kW] | 140.0 kW |
| Categoría PED | I |
| Caudal de circulación [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Caudal primario [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Caudal secundario [m3/h] [Max] | 2.40 m³/h |
| Circulación de ACS | Sí |
| Conexión de dirección primaria | Vertical |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Corriente [A] [Max] | 4.0 A |
| Descripción | TD-CM 140KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diseño | Vertical |
| Grupo de productos | Sistema ACS |
| Homologación | DVGWCE |
| Marca de la bomba de ACS | Grundfos |
| Marca de la bomba de circulación de ACS | Grundfos |
| Marcado CE | Yes |
| Material aislante | Espuma dura de PU |
| Material de la cubierta | Espuma dura de PU |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material Description | TD-CM 140KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER |
| Nombre de categoría | Subestaciones de soluciones de tanques |
| Nombre del controlador de ACS | ECL 310 |
| Nombre del fabricante | Danfoss |
Característica | Valor |
|---|---|
| Presión de circulación [bar] [Max] | 0.43 bar |
| Presión diferencial primario [bar] [Max] | 16 bar |
| Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min] | 0.21 bar |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 25 bar |
| Presión nominal secundario [bar] | 10 bar |
| Presión primario [bar] [Max] | 20 bar |
| Presión secundaria [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Profundidad del paquete [mm] | 800 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 488 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | G1 1/4" |
| Tamaño de conexión de circulación | G1 1/4" |
| Tamaño de conexión DH | 42,4 mm |
| Tamaño de tubería de ACS | DN25 |
| Tamaño de tubería de circulación | DN25 |
| Tamaño de tubería DH | DN32 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 150 °C |
| Temperatura permitida [˚C] [Min] | 2 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de aplicación | DHW storage & charging |
| Tipo de bomba de ACS | UPM GEO |
| Tipo de bomba de circulación de ACS | UPM GEO |
| Tipo de conexión de ACS | rosca externa |
| Tipo de conexión de circulación | rosca externa |
| Tipo de conexión DH | soldado |
| Tipo de control de ACS | Electrónico |
| Tipo de IC para ACS | XB59M-1-30 |
| Tipo de producto | TD-CM |
| Versión de la subestación | TD-CM, 140kW, válvula de 2 vías, función de seguridad, ECL, cubierta de aislamiento |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 150 Kilogram |
| Peso neto | 130 Kilogram |
| Volumen | 694.889 Liter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744819 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |