Danfoss logo
Instantaneous Water Heater type Termix BV with thermostatic control

Termix BV T, Tipo 4 T-CP, Nombre del controlador de ACS: AVTB

144H3160

Tipo de producto: Termix BV T, Tipo 4 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura con cubierta [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]660 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]510 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSIncluido/a
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónInstantaneous water heater
DG Indicator ProfileContains Gas
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material DescriptionBV-unit type 4 T-CP
N.° de expediente SCIPd1089f51-1ea2-4a08-90cb-4d70ea7d487c
Nombre del controlador de ACSAVTB
Nombre del producto en el expediente SCIPBV-unit type 4 T-CP
Característica
Valor
Opción de cubiertaExtra
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]360 mm
Profundidad sin cubierta [mm]240 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS1"
Tamaño de conexión de circulación3/4"
Tamaño de conexión DH1"
Tamaño de tubería de ACSØ20
Tamaño de tubería de circulaciónØ18
Tamaño de tubería DHØ20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónInstantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión de circulaciónRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de IC para ACST24-1 50 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix BV T
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 4 T-CP
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.40 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto23 Kilogramo
Peso neto22 Kilogramo
Volumen0.098 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561972699
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm