Danfoss logo
VX-Split Apumpe

Termix VX, Tipo 4, Nombre del controlador de calefacción: AVTB

IS995004

Tipo de producto: Termix VX, Tipo 4, 10 bar, 110 °C, AVTB

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAVTB
Altura con cubierta [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]750 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]505 mm
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVX-4 T24 Island P4 40 AVTB 15 - 30-100°C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP87ef6a0f-ae36-4cc4-a657-177ad51a3933
Nombre del controlador de calefacciónAVTB
Nombre del producto en el expediente SCIPTENGIGRIND VX-4 T24 P4 40
Opción de cubiertaExtra
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]430 mm
Profundidad sin cubierta [mm]370 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control del ICTermostático
Tipo de IC para calefacciónT24-1 40 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix VX
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 4

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto30 Kilogramo
Peso neto29 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5706560309212
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm