Danfoss logo
VX Solo II HWS

VX Solo II HWS (A347), Tipo 1

145F4162

Tipo de producto: VX Solo II HWS (A347), Tipo 1, 16 bar, 110 °C

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAMV 13
Altura con cubierta [mm]861 mm
Altura del paquete [mm]420 mm
Altura sin cubierta [mm]861 mm
Anchura con cubierta [mm]550 mm
Anchura del paquete [mm]840 mm
Anchura sin cubierta [mm]525 mm
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]20.0 kW
Circuito de calefacción por suelo radiante: marca de la bombaGrundfos
Circuito de calefacción por suelo radiante: tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Circuito de mezcla - controlVMV 15 / AMV 150
Circuito de tanque de ACS: controlECL 310 + Pump
Circuito de tanque de ACS: marca de la bombaGrundfos
Circuito de tanque de ACS: tipo de bombaUPM3 Auto 15-70 130
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaTop and bottom
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Controlador de presión diferencialIntegrated in control valve
DescripciónVX-Solo II HWS ECL310/A347 Tipo 1, con cubierta y 2 x STW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónSuperior e inferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAHQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Información adicional2 x funciones de seguridadCubierta
Material aislanteEPDM
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Característica
Valor
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVXSolo II HWS ECL310/A247 TYP1 KR+ 2STW
Material Description (Short TeVX Solo II HWS (A247), TYPE 1, 2xSTW
Nombre del controlador de ACSECL 310 / A347
Nombre del controlador de calefacciónECL 310 / A347
Potencia de calefacción [kW]20 kW
Presión de prueba del intercambiador de calor [bar]38 bar
Presión nominal primario [bar]16 bar
Presión nominal secundario [bar]6 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]380 mm
Profundidad del paquete [mm]620 mm
Profundidad sin cubierta [mm]365 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Secondary connections for DHW cylinder
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSElectrónico
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para calefacciónXB06H-1 26
Tipo de productoVX Solo II HWS (A347)
Tipo del tamaño de la estaciónTipo 1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40 Kilogramo
Peso neto38 Kilogramo
Volumen225.781 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5714279483468
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm