Danfoss logo
VVX-Q Apumpe

Termix VVX-Q, Nombre del controlador de calefacción: AVTB, Nombre del controlador de ACS: AVTQ

144H2880

Tipo de producto: Termix VVX-Q, 10 bar, 110 °C, AVTB, AVTQ

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Actuador calefacciónAVTB
Altura con cubierta [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]750 mm
Anchura con cubierta [mm]540 mm
Anchura sin cubierta [mm]500 mm
Aprobado por ULNo
Circulación de ACSSin
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión de dirección primariaInferior
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónVVX 3-5 T24 Standard Iceland
DG Indicator ProfileContains Gas
Dirección de conexiónInferior
En el ámbito de WEEENo
Grupo de productosEstaciones pequeñas
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]1.9 m³/h
HomologaciónCE
Marcado CEYes
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionVVX 3-5 T24 Standard Iceland
N.° de expediente SCIPde71deb1-c4af-4607-9132-f17b2f40fb61
Nombre del controlador de ACSAVTQ
Característica
Valor
Nombre del controlador de calefacciónAVTB
Nombre del producto en el expediente SCIPVVX 3-5 T24 Standard Iceland
Opción de cubiertaOpcional
Presión estática de AFS [bar] [Min]1.0 bar
Presión nominal primario [bar]10 bar
Product line33
Profundidad con cubierta [mm]430 mm
Profundidad sin cubierta [mm]360 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACS3/4"
Tamaño de conexión del IC3/4"
Tamaño de conexión DH3/4"
Tamaño de tubería de ACSØ18
Tamaño de tubería del ICØ18
Tamaño de tubería DHØ18
Temperatura de suministro de construcción [˚C]110 °C
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de conexión de ACSRosca G int.
Tipo de conexión del ICRosca G int.
Tipo de conexión DHRosca G int.
Tipo de control de ACSCaudal/termostático
Tipo de control del ICTermostático
Tipo de IC para ACST24-1 40 G3/4"*20 H
Tipo de IC para calefacciónT24-1 50 G3/4"*20 H
Tipo de productoTermix VVX-Q
Tipo del tamaño de la estaciónType 3-5
Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h]3.20 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogramo
Peso neto60 Kilogramo
Volumen0.161 Metro cúbico
Característica
Valor
EAN/UPC5706561690272
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm