Termix VVX-B, Tipo 3-1, Nombre del controlador de calefacción: RAVK, Nombre del controlador de ACS: AVTB
144H0032
Tipo de producto: Termix VVX-B, Tipo 3-1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB
144H0032
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Actuador calefacción | RAVK |
| Altura con cubierta [mm] | 810 mm |
| Altura sin cubierta [mm] | 810 mm |
| Anchura con cubierta [mm] | 540 mm |
| Anchura sin cubierta [mm] | 530 mm |
| Aprobado por UL | No |
| Circulación de ACS | Sin |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conexión de dirección primaria | Inferior |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Termix VVX-B 3-1 con IC/aislamiento para tuberías |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dirección de conexión | Inferior |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Grupo de productos | Estaciones pequeñas |
| Heating Control valve | VMT |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.5 m³/h |
| Homologación | CE |
| Marcado CE | Yes |
| Material de la cubierta | Lámina de acero lacado en blanco |
| Material de soldadura del IC de ACS | Brazed copper |
| Material de soldadura del IC de calefacción | Brazed copper |
| Material Description | Termix VVX-B-3-1 |
| N.° de expediente SCIP | ccff8fe4-6a25-4b58-b916-f1eeaca7ae4e |
| Nombre del controlador de ACS | AVTB |
| Nombre del controlador de calefacción | RAVK |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Termix VVX-B-3-1 |
| Opción de cubierta | Extra |
| Presión estática de AFS [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Presión nominal primario [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| Profundidad con cubierta [mm] | 430 mm |
| Profundidad sin cubierta [mm] | 360 mm |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión de ACS | 3/4" |
| Tamaño de conexión del IC | 3/4" |
| Tamaño de conexión DH | 3/4" |
| Tamaño de tubería de ACS | Ø18 |
| Tamaño de tubería del IC | Ø18 |
| Tamaño de tubería DH | Ø18 |
| Temperatura de suministro de construcción [˚C] | 120 °C |
| Tensión de alimentación [V] | 230.0 V |
| Tipo de aplicación | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Tipo de conexión de ACS | Rosca G int. |
| Tipo de conexión del IC | Rosca G int. |
| Tipo de conexión DH | Rosca G int. |
| Tipo de control de ACS | Termostático |
| Tipo de control del IC | Controlador termostático + presión diferencial |
| Tipo de IC para ACS | T24-1 24 G3/4" P |
| Tipo de IC para calefacción | T24-1 16 G3/4"*20 H |
| Tipo de producto | Termix VVX-B |
| Tipo del tamaño de la estación | Tipo 3-1 |
| Valor kvs de la válvula de control de ACS [m3/h] | 3.40 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 35 Kilogramo |
| Peso neto | 34 Kilogramo |
| Volumen | 0.153 Metro cúbico |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560909146 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |