Danfoss logo
DSA HOME

Subestaciones, DSA2 HOME, 2F-2, 65 kW, Nombre del controlador de calefacción: ECL 110, Nombre del controlador de ACS: AVTQ

146B8014

DSA HOME 2F-2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aleación del IC de ACS1.4404
Aleación del IC de calefacción1.4404
Altura con cubierta [mm]810 mm
Altura del paquete [mm]800 mm
Altura sin cubierta [mm]810 mm
Anchura con cubierta [mm]810 mm
Anchura del paquete [mm]1200 mm
Anchura sin cubierta [mm]800 mm
AplicaciónDistrict Heating
Aprobado por ULNo
Capacidad [kW]65.0 kW
Categoría PED§ 4.3
Caudal primario [m3/h] [Max]12.00 m³/h
Circulación de ACS
Conexión de dirección primariaIzquierda/derecha
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónDSA HOME 2F-2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección de conexiónArriba
Grupo de productosSubestaciones
HomologaciónCE
Marca de la bomba de calefacciónGrundfos
Marca de la bomba de circulación de ACSGrundfos
Marcado CEYes
Material aislanteEspuma dura de PU + EPP
Material de la cubiertaLámina de acero lacado en blanco
Material de soldadura del IC de ACSBrazed copper
Material de soldadura del IC de calefacciónBrazed copper
Material DescriptionDSA HOME 2F-2
Nombre de categoríaCalefacción indirecta y subestaciones ACS
Nombre del controlador de ACSAVTQ
Nombre del controlador de calefacciónECL 110
Nombre del fabricanteDanfoss
Número de circuitos de ACS1
Número de circuitos de calefacción1
Número de viviendas [Max]4
Característica
Valor
Número de viviendas [Min]1
Opción de cubierta
Presión diferencial primario sin contador de energía [bar] [Min]25.00 bar
Presión nominal primario [bar]14 bar
Presión nominal secundario [bar]10 bar
Presión primario [bar] [Max]14 bar
Presión secundaria [bar] [Max]10 bar
Product line32
Profundidad con cubierta [mm]350 mm
Profundidad del paquete [mm]800 mm
Profundidad sin cubierta [mm]350 mm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de ACSG3/4"
Tamaño de conexión de circulaciónG3/4"
Tamaño de conexión del ICG3/4"
Tamaño de conexión DHG3/4"
Tamaño de tubería de ACSDN15
Tamaño de tubería de circulaciónDN15
Tamaño de tubería del ICDN20
Tamaño de tubería DHDN20
Temperatura de suministro de construcción [˚C]130 °C
Temperatura permitida [˚C] [Min]2 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de aplicaciónIndirect Heating & Instantaneous DHW
Tipo de bomba de calefacciónUPM3 AUTO 15-70
Tipo de bomba de circulación de ACSUPM3 DHW 15-20
Tipo de conexión de ACSrosca interna
Tipo de conexión de circulaciónrosca interna
Tipo de conexión del ICrosca interna
Tipo de conexión DHrosca externa
Tipo de control de ACSTermostático
Tipo de control del ICElectrónico
Tipo de IC para ACSXB06H-1 20
Tipo de IC para calefacciónXB06L-1-16
Tipo de productoDSA2 HOME
Versión de la subestación2F-2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto60 Kilogram
Peso neto40 Kilogram
Volumen201.5 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5715162739518
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm