Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN20 Brass G 3/4 NC

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, G, 3/4, 8 m³/h, EPDM

032U8120

Recomendaciones del medio: Water & Brine, Homologación: DNVGL-CG-0339; GL; UA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220B 20B G 34E NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios neutrosVapor máx. 4barTemperatura: dependiente de la bobina
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220B 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fracción de tamaño del orificio [in]3/4 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónDNVGL-CG-0339GLUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Material de conexiónLatón
Material de selladoEPDM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionEVSI-20 CUERPO VALVULA
N.° de expediente SCIPb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV220B 15 - 50
Norma de conexiónISO 228-1
Número de vias2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrarOrificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar]24.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]348.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]16.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]232 psig
Presión diferencial [bar] [Max]16.000 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]232.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.350 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual032U7120
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-30 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-22 °F
Recomendaciones del medioWater & Brine
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]3/4
Tamaño del orificio [mm]20.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]40 ms
Tipo de conexiónG
Tipo de productoEV220B
Valor Cv [gal/min]9.250 gal/min
Valor Kv [m³/h]8.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.899 Kilogramo
Peso neto0.849 Kilogramo
Volumen1.51 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423020058
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm