Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NC

Válvula solenoide, EV220B, Función: NC, NPT, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

032U7541

Recomendaciones del medio: Oil,Comp.Air,Vacuum, Homologación: DNVGL-CG-0339; PED; CE; UA, Material del cuerpo: Latón, Funcionamiento: Servoaccionada (diafragma), Número de vias: 2/2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas solenoides
ActuadorB
Actuador [mm]13.5 mm
AplicaciónAbierto
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clause7.3
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Clave de especificaciónEV220B 32B N 114F NC000
Comentarios sobre tolerancia del medioMedios neutrosWater at max. 60°C/140 °F
Conexión interna/externaInterno
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Designación de tipoEV220B 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dirección del caudalFlujo único
En el ámbito de WEEEYes
Formato de empaquetadoPaquete individual
Fracción de tamaño del orificio [in]1 1/4 in
FunciónNC
FuncionamientoServoaccionada (diafragma)
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónCEDNVGL-CG-0339PEDUA
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Marcado CEYes
Material de conexiónLatón
Material de selladoFKM
Material del cuerpoLatón
Material DescriptionVálvula SolenoideEV220B 32B NPT1 1/4"FKM
N.° de expediente SCIPb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
Nombre de productoVálvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIPEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
Característica
Valor
Nombre del programa de piezasEV220B 15 - 50
Norma de conexiónANSI/ASME B1.20.1
Número de vias2/2
Orificio de compensación para abrir/cerrarOrificio de compensación opcional
Presión de prueba Max. [bar]20.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]290.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]12.4 bar
Presión de trabajo máx. [psig]180 psig
Presión diferencial [bar] [Max]9.791 bar
Presión diferencial [bar] [mín.]0.300 bar
Presión diferencial [psi] [máx.]142.000 psi
Presión diferencial [psi] [mín.]4.351 psi
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]0 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]212 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]32 °F
Recomendaciones del medioOil,Comp.Air,Vacuum
ReparableRepuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño actuador0.53 in
Tamaño actuador13.5 mm
Tamaño de conexión [in]1 1/4
Tamaño del orificio [mm]32.00 mm
Temp. amb. máx. [°C]80 °C
Temp. amb. máx. [°F]176 °F
Tiempo est. para apertura, agua [ms]1000 ms
Tiempo est. para cierre, agua [ms]2500 ms
Tipo de conexiónNPT
Tipo de productoEV220B
Valor Cv [gal/min]20.800 gal/min
Valor Kv [m³/h]18.000 m³/h
Viscosidad de medio máx.[cSt]50 cSt

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.367 Kilogramo
Peso neto1.972 Kilogramo
Volumen7.334 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423045839
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm