Danfoss logo
BI024C_Frame, L

Bobina para solenoide, BI240C, Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

018Z8591

Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Grado de protección de la carcasa: IP67

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de bobina solenoide
Cable196.00 in
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Categoría EEE5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
China RoHS exemption clauseNo
Ciclo de trabajo nominalContinuo
Clase de aislamiento del bobinadoClaseH, según norma IEC 85
Clasificación de carcasa Nema (~)6
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
ColorNegro
Comentarios conex. eléctricasCon. a tierra cableado >4mm2
Conector eléctrico3 núcleo del cable
Conex. bobinaCable
Conex. elect.Cable
Conexión a tierraTerminal ext.Green/yellow wire
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Consumo de energía [W] 50Hz10.7 W
Consumo de energía [W] 60Hz10.7 W
Contiene bateríasNo
Designación de tipoBI240C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEEYes
Fijación de bobinaTornillo de dedos
Formato de empaquetadoMultipack
Característica
Valor
Frecuencia [Hz]50/60 Hz
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónATEX - Cat. 2 - Zone 1
Humedad relativa [% HR] [máx.]97 % HR
Humedad relativa [% HR] [mín.]0 % HR
Longitud del cable [m]5.000 m
Material DescriptionCoil BI240C 240V 50/60Hz 5m Cable ATEX F
Nombre de productoBobina para solenoide
Nombre del programa de piezasAKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15
Piezas incluídasKit de sellado IP67
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]104 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Superficie del conductor [mm2]3 x 0.75 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño actuador13.5 mm
Tensión de alimentación [V] c.a.240 V
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V]240 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V]240 V
Texto ventas ATEX-40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X
Tipo de productoBI240C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto1.108 Kilogramo
Peso neto1.026 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.926 Litro
EAN/UPC5702424618483