Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 40 °C - 110 °C, 500 mm, 5 m

065-4402

AFT17 PN40 40-110/5m Sensor espiral

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobación estándarDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conexión del sensorRosca macho cónica R1, conforme a la norma DIN 2999
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Constante de tiempo [s]20 "
Contiene bateríasNo
DescripciónAFT17 PN40 40-110/5m Sensor espiral
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del sensor de temperatura [mm]30.0 mm
FunciónControlador de temp.
Ganancia Ks0.80
Grupo de productosActuadores: temperatura
Longitud de tuberías capilares [m]5.0 m
Longitud del sensor de temperatura [mm]500 mm
Característica
Valor
Material del sensor de temperaturaCobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsiónCobre, n.º de mat. 2.0090
Material DescriptionAFT17 PN40 40-110°C/5m Spiral sensor
N.° de expediente SCIPed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68
Nombre del producto en el expediente SCIPSelfacting Thermostats - AFT
Product line08
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max]110 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min]40 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min]0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max]50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min]-20 °C
Tipo de montajeLibre
Tipo de productoAFT 17

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto5.103 Kilogram
Peso neto5.103 Kilogram
Volumen35.259 Liter
Característica
Valor
EAN/UPC5702421808054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm