TPC
003L3964
Flow activator TPC
003L3964
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Activador de caudal TPC |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| Función | Actuador de caudal |
| Grupo de productos | Actuadores termostáticos |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flow activator TPC |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperatura de transporte [°C] [Min] | -20 °C |
| Tipo de producto | TPC |
| Tipos de conexión | Pin-lock with O ring |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.32 Kilogramo |
| Peso neto | 0.312 Kilogramo |
| Volumen | 0.387 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425091551 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |