Danfoss logo
Redia RA click + RLV-KB 3_4 A_Left

Conjunto TRV, RA, RLV-KB, ¾", Escuadra

015G5327

Set with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónSet with Danfoss Redia® sensor H-piece valve, type RLV-KB.
DG Indicator ProfileContains Liquids
DiseñoEscuadra
Diseño del sensorDanfoss Redia®
Grupo de productosConjunto TRV
Limiter pinsYes
Marcado CENo
Material DescriptionRedia RA click + RLV-KB 3/4" A
Medios del sensorLíquido
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP0e7db449-86e9-445e-bc2f-a756b0b15849
Nombre del producto en el expediente SCIPRedia & RLV-KB 3/4" Set
Product line03
Response time [m]18 min
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula¾"
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeCaja
Tipo de productoDanfoss Redia® + RLV-KB
Tipo de racorSin racor
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulasin válvula
Tipo RLVRLV-KB
Zero-blockingNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.485 Kilogramo
Peso neto0.447 Kilogramo
Volumen0.793 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424625276
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm