Danfoss logo
Redia RA click + RA-N 15 S_Left

Conjunto TRV, RA-N, DN 15, Recta

015G5326

Set with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
ColorRAL 9016 en blanco
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contenido del juego2-elements
Contiene bateríasNo
DescripciónSet with Danfoss Redia® sensor and RA-N valve.
DG Indicator ProfileContains Liquids
DiseñoRecta
Diseño del sensorDanfoss Redia®
Grupo de productosConjunto TRV
Limiter pinsYes
Marcado CENo
Material DescriptionRedia RA click+RA-N 15 S w.O-ring
Medios del sensorLíquido
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPa175ead7-d65a-4650-9b53-01f46d1bd51e
Nombre del producto en el expediente SCIPRedia & RA-N Set
Product line03
Response time [m]18 min
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Max]28 °C
Temperatura de ajuste del sensor [°C] [Min]8 °C
Tipo de conexión a la válvulaRA
Tipo de embalajeCaja
Tipo de productoDanfoss Redia® + RA-N
Tipo de racorCon junta tórica
Tipo de sensorSensor incorporado
Tipo de válvulaRA-N
Tipo RLVsin RLV
Zero-blockingNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.423 Kilogramo
Peso neto0.382 Kilogramo
Volumen0.793 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424625252
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm