AVD, PN 25, DN 15, 2.5 m³/h, 3 bar - 12 bar
003H6981
003H6981
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Clase de presión | PN 25 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | AVD PN25 15/2,5 3-12 thread flow/ret KDE |
| Product line | 08 |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Max] | 12.00 bar |
| Rango de ajuste de presión [bar] [Min] | 3.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 15 |
| Tipo de producto | AVD |
| Valores kvs [m³/h] | 2.50 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 5.457 Kilogramo |
| Peso neto | 5.416 Kilogramo |
| Volumen | 10.944 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104096773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |