Intelligent electrical actuator AMEi 6 iNET
El actuador AMEi 6 iNET para el equilibrado de red inteligente permite el ajuste remoto dela presión diferencial (Δp) en los controladores AFA 2, AFD 2, AFP 2, AFPA 2, AFPB 2, AFPQ 2 yAFQMP 2 utilizados en sistemas de calefacción/ refrigeración de distrito.
Los cambios en el consumo de calor requieren cambios en la distribución de calor. Por lo tanto, el valor de Δp debe optimizarse en cada derivación. Con iNET, el valor de Δp se puede ajustar de forma remota. Entrada para optimización de la bomba.
Features and benefits
- Funcionamiento manual eléctrico
- Indicación de posición, señalización LED
- Ajuste de Δp mín./máx. regulable medianteel interruptor de final de carrera (limitaciónde carrera ajustable del actuador de presión)
- Protección térmica y contra sobrecargas
- Botón de restablecimiento externo
- Montaje sencillo, fijación previacon el bloqueo de cable
- Correa antirrotación para evitarque el actuador gire
- Calibración automática para reducir el tiempode puesta en marcha del actuador de presión
- Sin mantenimiento
- Señal de entrada/salida de voltajeo corriente Y/X