VFG 2, PN 16, DN 250, 400 m³/h, Brida
065B2426
VFG2 PN16 250/400 2 vías, brida, impulsión/ret.
065B2426
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | District Heating |
| Aplicación alternativa, VSP | District heating |
| Característica de caudal | Lineal optimizada |
| Carrera [mm] | 24.00 mm |
| Clase de presión | PN 16 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VFG2 PN16 250/400 2 vías, brida, impulsión/ret. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 250 mm |
| Factor de cavitación | 0.20 |
| Factor de cavitación, 100% | 0.15 |
| Factor de cavitación, 25% | 0.31 |
| Factor de cavitación, 50% | 0.25 |
| Factor de cavitación, 75% | 0.20 |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.05 |
| Función | Alivio de presión |
| Grupo de productos | Controladores de presión y caudal |
| Material del asiento de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4313 |
| Material del cono de la válvula | Acero inoxidable, n.º de mat. 1.4021 |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | VFG2 PN16 250/400 2-way fla flow/ret VBE |
| Medios alternativos | Agua glicolada (30%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | 6207cef2-a1bf-4cd8-a867-a70e2a072201 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | VFG DN150-250 - 2 |
| Norma de conexión | EN 1092-1 |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Posición del eje | Normalmente abierto |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 10.00 bar |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de válvula | DN 250 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 200 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | VFG 2 |
| Tipo de sellado | Metal sealing cone |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 400.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 562 Kilogramo |
| Peso neto | 562 Kilogramo |
| Volumen | 977.4 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421803431 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |