Danfoss logo
AVP (PN 25)-product-category

AVP (PN 25)

El controlador de presión diferencial automático AVP(-F) está destinado principalmente al uso en sistemas de tipo district heating; el cierre del mismo tiene lugar cuando la presión diferencial aumenta.

El controlador posee una válvula de control, un actuador con un diafragma de control y un mando para el ajuste de la presión diferencial (la versión de ajuste fijo no cuenta con mando).

Features and benefits

  • Control de presión diferencial de acción automática: se cierra al aumentar la presión para garantizar un funcionamiento estable y energéticamente eficiente en los sistemas de calefacción urbana.
  • Solución compacta y versátil: amplia gama de tamaños (DN 15–50), conexiones flexibles y ajustes regulables o fijos para una fácil integración en el sistema.