Divisores de flujo, Para válvulas: VFGS2
065B2779
Divisor de flujo para válvulas VFGS 2 DN100, 125
065B2779
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max] | 125 mm |
| Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min] | 100 mm |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | Divisor de flujo para válvulas VFGS 2 DN100, 125 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupo de productos | Accesorios: controladores automáticos (SAC) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN100, 125 |
| Para tamaño de válvula | DN 100DN 125 |
| Para válvulas | VFGS2 |
| Product line | 08 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de producto | Divisores de flujo |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 2.413 Kilogramo |
| Peso neto | 2.413 Kilogramo |
| Volumen | 4.719 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813454 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |