Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tubos de impulsión, 10 mm, G 1/4, Acero inoxidable, DN 32; DN 25

003G1821

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Max]40 bar
Apto para válvulas con las presiones siguientes [mm] [Min]16 bar
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]25 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]32 mm
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]10 mm
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
MaterialAcero inoxidable
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 DN25/32
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Para el tipo de productoAFPB(-F) 2
Para tamaño de válvulaDN 25DN 32
Presión nominal [bar]40 bar
Product line08
Tamaño de conexiónG 1/4
Tipo de productoTubos de impulsión

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.2 Kilogramo
Peso neto0.18 Kilogramo
Volumen0.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255135715
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm