Danfoss logo
3-way rotary valve type HRE 3

HRE 3 PN6 50/40 rotativa, 3 vías Rp2

065Z0422

HRE 3 PN6 50/40 rotativa, 3 vías Rp2

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónCalefacción
Característica de caudalCaracterística S
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHRE 3 PN6 50/40 rotativa, 3 vías Rp2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]50 mm
Fugas a través del puerto, máx. [% kVS]Desvío: 0,5Mezcla: 1,0
FunciónVálvula de mezcla
Grupo de productosOtras válvulas
Material de la zapataBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material de sellado del prensaestopasEPDM
Material del cono de la válvulaBronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Material del cuerpo de la válvulaFundición gris EN-GJL-250 (GG-25)
Material DescriptionHRE 3 PN6 50/40 rotary 3-way Rp2
Medios alternativosAgua glicolada (50%, máx.)
Medios compatiblesDistrict heating/cooling circulation water
Característica
Valor
N.° de expediente SCIPb522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
Nombre del producto en el expediente SCIPHRB HRE HFE
Número de puertos3
Par de accionamiento [N·m]5 N-m
pH del medio [Max]10
pH del medio [Min]7
Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max]1.0 bar
Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max]1.0 bar
Presión nominal [bar]6 bar
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónRp 2
Temperatura del medio [°C] [Max]110 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]2 °C
Tipo de montajeImpulsión
Tipo de productoHRE 3
Tipos de conexiónRosca interna
Valores kvs [m³/h]40.00 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.75 Kilogramo
Peso neto4.69 Kilogramo
Volumen5.627 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5710104033396
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm