HFE 3 PN6 25/18 rotativa, 3 vías, brida
065Z0429
HFE 3 PN6 25/18 rotativa, 3 vías, brida
065Z0429
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción |
| Aplicación alternativa, VSP | District heating |
| Característica de caudal | Característica S |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | HFE 3 PN6 25/18 rotativa, 3 vías, brida |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 25 mm |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | Desvío: 0,5Mezcla: 1,0 |
| Función | Alivio de presión |
| Grupo de productos | Otras válvulas |
| Material de la zapata | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material de sellado del prensaestopas | EPDM |
| Material del cono de la válvula | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material del cuerpo de la válvula | Fundición gris EN-GJL-250 (GG-25) |
| Material del eje | Acero inoxidable |
| Material Description | HFE 3 PN6 25/18 rotary 3-way Flange |
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| N.° de expediente SCIP | b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | HRB HRE HFE |
| Número de puertos | 3 |
| Par de accionamiento [N·m] | 5 N-m |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| Presión diferencial de cierre (desvío) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Presión diferencial de cierre (mezcla) [bar] [Max] | 0.5 bar |
| Presión nominal [bar] | 6 bar |
| Product line | 28 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de conexión | PN 6 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Impulsión |
| Tipo de producto | HFE 3 |
| Tipos de conexión | Brida |
| Valores kvs [m³/h] | 18.00 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 4.721 Kilogramo |
| Peso neto | 4.309 Kilogramo |
| Volumen | 5.514 Cubic decimeter |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104033464 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |