VZ 2 PN16 15/0,25 2 vías, asiento, extremo plano
065Z5310
VZ 2 PN16 15/0,25 2 vías, asiento, extremo plano
065Z5310
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Calefacción y refrigeración |
| Aplicación alternativa, VSP | Agua caliente |
| Característica de caudal | Logarítmica |
| Carrera [mm] | 5.50 mm |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | VZ 2 PN16 15/0,25 2 vías, asiento, extremo plano |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro [mm] | 15 mm |
| Fugas a través del puerto, máx. [% kVS] | 0.05 |
| Grupo de productos | Otras válvulas |
| Material de sellado del prensaestopas | EPDM |
| Material del asiento de la válvula | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material del cono de la válvula | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material del cuerpo de la válvula | Bronce DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Material del vástago de la válvula | Acero inoxidable |
| Material Description | VZ 2 PN16 15/0,25 2-way seated flat end |
Característica | Valor |
|---|---|
| Medios alternativos | Agua glicolada (50%, máx.) |
| Medios compatibles | District heating/cooling circulation water |
| Número de puertos | 2 |
| pH del medio [Max] | 10 |
| pH del medio [Min] | 7 |
| PN alternativa, VSP | 10 |
| Posición del eje | A-AB: normalmente cerrado |
| Presión nominal [bar] | 16 bar |
| Product line | 28 |
| Rango de presión diferencial [bar] [Max] | 3.50 bar |
| Relación de control | 50:1 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión | G 1/2 |
| Temperatura del medio [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura del medio [°C] [Min] | 2 °C |
| Tipo de montaje | Libre |
| Tipo de producto | VZ 2 |
| Tipos de conexión | Roscathread ISO 228/1 |
| Valores kvs [m³/h] | 0.25 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.385 Kilogramo |
| Peso neto | 0.38 Kilogramo |
| Volumen | 0.338 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421526484 |
| Proposition 65 | No significant risk |