Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Racores roscar, PN 16, DN 25, R 1, Rosca externa

065Z7012

Racor, rosc. ext., para VMV PN16 DN25 R 1

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 16
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DescripciónRacor, rosc. ext., para VMV PN16 DN25 R 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro [mm]25 mm
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosRacores
Característica
Valor
Material DescriptionTaipiece ext.thr.for VMV PN16 DN25 R 1
Para tamaño de válvulaDN 25
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexiónR 1
Tipo de productoRacores roscar
Tipos de conexiónRosca externa
Unidades de empaquetadura3

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.528 Kilogramo
Peso neto0.494 Kilogramo
Volumen0.5 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421520062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm