Danfoss logo
Stem extension ZF 4, AF range

Extensión de vástago ZF 4, FKM, gama AF, DN 15-125

003G1395

Extensión de vástago ZF 4, FKM, gama AF

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Max]125 mm
Apto para válvulas de los diámetros siguientes [mm] [Min]15 mm
Contiene bateríasNo
DescripciónExtensión de vástago ZF 4, FKM, gama AF
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Grupo de productosAccesorios: controladores automáticos (SAC)
Característica
Valor
Material DescriptionStem extension ZF 4, FKM, AF range
Para tamaño de válvulaDN 15-125
Presión nominal [bar]16 bar
Product line08
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoExtensiones de vástago

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.794 Kilogramo
Peso neto2.794 Kilogramo
Volumen5.029 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421812457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm