Danfoss logo
MSV-F2 003Z1085

MSV-F2, DN 15, PN 25, Brida

003Z1092

MSV-F2 DN 15 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual

Local availability is in progress. Please contact local customer service for more information.

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Clase de presiónPN 25
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónMSV-F2 DN 15 con tomas de prueba PN25, válvula de preajuste manual
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Escala de ajusteSí
Función de cierreSí
Función de drenajeNo
Grupo de productosEquilibrado manual
Material del cuerpo de la válvulaFundición dúctil (EN-GJS 400-15)
Material DescriptionMSV-F2 DN15 w. measuring nipples (PN25)
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP82522435-9abe-47bb-9a5c-ad1ddeb2eb2f
Nombre del producto en el expediente SCIPMSV-F2 DN15-DN50
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max]200 KPa
Product line28
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvulaDN 15
Temperatura del medio [°C] [Max]150 °C
Temperatura del medio [°C] [Min]-10 °C
Tipo de productoMSV-F2
Tipos de conexiónBrida
Tomas de pruebaCon tomas de prueba
Valores kvs [m³/h]3.10 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.37 Kilogramo
Peso neto1.983 Kilogramo
Volumen6.6 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702421557716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm