Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Intercambiador de calor de placas soldadas, XB04-2

004B1044

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Centro vertical de puerto del lado 1 [mm]248.0 mm
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
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de fluido2
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Característica
Valor
HomologaciónPED
Longitud de conexión del lado 1 [mm]20 mm
Longitud de conexión del lado 2 [mm]20 mm
Material de las placas1.4404
Material DescriptionXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Norma de conexiónDIN ISO 228/1
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoXB04-2

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto9.498 Kilogramo
Peso neto9.498 Kilogramo
Volumen24.192 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5706560369452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm