Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TL-1, Número de placas: 130
079U9849
40 bar, Material de soldadura: Cobre
079U9849
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Material de soldadura | Cobre |
| Material Description | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Número de placas | 130 |
| Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max] | 40 bar |
| Product line | 31 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conexión 1 | 1 |
| Tamaño de conexión 2 | 1 |
| Tipo de conexión 1 | R |
| Tipo de conexión 2 | R |
| Tipo de producto | SL70TL-1 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 48.545 Kilogramo |
| Peso neto | 30.01 Kilogramo |
| Volumen | 163.2 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425222467 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |