Danfoss logo
Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TK-1, Número de placas: 130-product-details

Intercambiador de calor de placas soldadas, SL70TK-1, Número de placas: 130

079U4142

40 bar, Material de soldadura: Cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosIntercambiadores de calor
Material de soldaduraCobre
Material DescriptionSL70TK-1-130_2_40_S1_4B1,5
Característica
Valor
Material Description (Short TeSL70TK-1-130_2_40_S1_4B1,5
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Número de placas130
Presión de trabajo del lado 1 [bar] [Max]40 bar
Product line31
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión 11 1/2
Tamaño de conexión 21 1/2
Tipo de conexión 1R
Tipo de conexión 2R
Tipo de productoSL70TK-1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto50.511 Kilogramo
Peso neto31.972 Kilogramo
Volumen163.2 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425158346
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm