Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

El regulador electrónico de temperatura con compensación climática ECL Comfort 310 forma parte de la familia de reguladores ECL Comfort y está diseñado para utilizarse en sistemas de tipo district heating, de calefacción centralizada y de refrigeración. Permite ahorrar energía gracias al correcto control de la temperatura de impulsión en los sistemas de calefacción y refrigeración. Asimismo, permite el control de hasta 4 circuitos.
Cada aplicación específica del regulador ECL Comfort 310 se configura por medio de una llave aplicación ECL.
El regulador ECL Comfort 310 puede funcionar como regulador independiente y comunicarse con hasta dos unidades de control remotas (RCU) y un módulo de extensión ECA 32 o ECA 35 con entradas y salidas adicionales.

Features and benefits

  • Diseñado para ofrecer temperaturas confortables, un consumo energético óptimo, una fácil instalación mediante la llave de aplicación ECL (Plug-and-Play) y un funcionamiento sencillo
  • 3 circuitos de control + función termostática
  • Interfaces de comunicación integradas
  • 10 entradas: 6 Pt 1000, 4 configurables
  • 3 salidas de control de 3 puntos optimizadas para actuadores
  • 6 salidas de relé
  • Lectura del registro de datos en pantalla o mediante interfaz de comunicación
  • Conexión a Leanheat® Monitor: fácil de instalar, acceder y ajustar/monitorizar
  • Unidad de control remoto ECA 30/31 opcional
  • La compensación climática facilita un mayor ahorro energético