ECL Comfort 210
El regulador electrónico de temperatura con compensación climática ECL Comfort 210 forma parte de la familia de reguladores ECL Comfort y está diseñado para utilizarse en sistemas de tipo district heating, de calefacción centralizada y de refrigeración. Permite ahorrar energía gracias al correcto control de la temperatura de impulsión en los sistemas de calefacción y refrigeración. Asimismo, permite el control de hasta 3 circuitos. La función de compensación climática de los reguladores ECL Comfort mide la temperatura exterior y controla en función de esta la temperatura de impulsión del sistema de calefacción. El uso de sistemas de calefacción con compensación climática mejora los niveles de confort y permite ahorrar energía.
Cada aplicación específica del regulador ECL Comfort 210 se configura por medio de una llave aplicación ECL.
Features and benefits
- Controlador autónomo para múltiples aplicaciones de calefacción y refrigeración con hasta 2 circuitos + función termostática
- Claves de aplicación ECL inteligentes, serie A2xx
- 2 salidas de control de 3 puntos optimizadas para actuadores
- 8 entradas: 6 Pt 1000, 2 configurables
- 4 salidas de relé
- Navegación mediante dial giratorio/pulsador y gran pantalla gráfica con retroiluminación
- Lectura del registro de datos en la pantalla o mediante interfaz USB
- Modbus RS485 para distancias cortas de cableado
- Opción maestro/esclavo
- Unidad de control remoto ECA 30/31 opcional