Termostatos, DEVIreg™ 530, ELJO, Tipo de sensor: Suelo
140F1031
Temperatura suelo [°C]: 5 - 45, Tipo de pantalla: SIN PANTALLA
140F1031
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ajuste de escala | 0 - 6 |
| Altura [mm] | 36 mm |
| Altura del paquete [mm] | 85 mm |
| Anchura [mm] | 85.00 mm |
| Anchura del paquete [mm] | 95 mm |
| Anchura del producto [mm] | 85 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 15 A |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Clase IP del elemento | 31 |
| CÓDIGO UNSPSC | 41112209 |
| Color | RAL 9010 en blanco |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.25 W |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | DEVIreg 530, ELJO |
| Descripción del producto | DEVIreg™ 530, ELJO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Empresa de certificación | CEEACUkrTEST |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Garantía [año] | 2 |
| Grupo de productos | Termostatos |
| Histéresis (+/-) | 0.40 |
| Homologación | UkrTESTCE |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Devireg 530, ELJO |
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Pantalla (sí/no) | No |
| Product height/depth [mm] | 36 mm |
| Product length [mm] | 85 mm |
| Product line | 21 |
| Profundidad [mm] | 36 mm |
| Profundidad del paquete [mm] | 140 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | -10 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] | 240 V |
| Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] | 220 V |
| Tipo de indicador | LED |
| Tipo de pantalla | SIN PANTALLA |
| Tipo de producto | DEVIreg™ serie 53x |
| Tipo de regulación | Histéresis |
| Tipo de sensor | Suelo |
| Warranty type | 2-year product warranty |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.242 Kilogram |
| Peso neto | 0.24 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.131 Liter |
| EAN/UPC | 5703466209004 |