Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Mallas calefactoras, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 11.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230

83902037

Tipo de cable: Conductor doble, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 22

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de ajusteNo
Aislamiento del conductorFEP
Anchura de la malla [mm]0.5 m
AplicaciónGround ice and snow melting
Aprobado por ULNo
Área de cobertura [m²]11.00 m²
Cable frío
Cable frío, cantidad1
Cantidad de conductores de cable frío3
Clase IP del elementoIPX7
CÓDIGO UNSPSC40101830
Color del revestimiento exteriorNegro
Con protección UV
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
DescripciónDEVIsnow 300T 3240W 230V 0.5x22m
Descripción del productoDEVIsnow™ 300T
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cable [mm]7.0 mm
Empresa de certificaciónIntertek Semko
EPD disponibleYes
Garantía [año]20
Grosor [mm]7.00 mm
Grupo de productosMallas calefactoras
HomologaciónCEEAC
Longitud de la malla [mm]22.00 m
Característica
Valor
Longitud del cable frío [m]10.0 m
Marcado CEYes
Material de rellenoPEX
Material DescriptionDEVIsnow 300T 11m² 0,5x22m 230V
Pantalla del cableMalla de aluminio 100%
Pirorretardante
Principio de calefacciónResistivo en serie
Product line21
Profundidad del paquete [mm]470 mm
Resistencia a la deformación [N]>1500 N
Resistencia al arrastre [N]450 N
Resistencia del cable [ohmios]16.3000 Ohm
Revestimiento exteriorPVC
Salida de calefacción [W]3240 W
Salida de malla [W/m²]300 W/m²
Sin cable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño del cable frío [mm²]2.5 mm²
Temperatura de funcionamiento [°C] [Max]60 °C
Temperatura de instalación [°C] [Min]-5 °C
Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max]90 °C
Tensión de alimentación [V] c.a.230 V
Tipo de cableConductor doble
Tipo de cable fríoDTCL
Tipo de productoDEVIsnow™ 300T
Warranty type20-year full service warranty

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto7 Kilogramo
Peso neto6.93 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen36.064 Litro
EAN/UPC5703466187326