Mallas calefactoras, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Tensión de alimentación [V] c.a.: 230
088L5315
Tipo de cable: Conductor doble, Accesorios de ajuste: Transición de tubería flexible KK1-E5; ECtemp Touch; Tubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro); Clavos sintéticos, 10 uds. por bolsa; Tapón final de sensor, latón para tubería flexible ø6,7, Anchura de la malla [mm]: 0.5, Longitud de la malla [mm]: 2
088L5315
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.000 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.000 |
| Accesorios de ajuste | Tubería flexible ø 6,7, 2,5m (negro)Transición de tubería flexible KK1-E5Clavos sintéticos, 10 uds. por bolsaTapón final de sensor, latón para tubería flexible ø6,7ECtemp Touch |
| Aislamiento del conductor | FEP |
| Altura del paquete [mm] | 590 mm |
| Anchura de la malla [mm] | 0.5 m |
| Anchura del paquete [mm] | 220 mm |
| Aplicación | Floor heating |
| Aprobado por UL | No |
| Área de cobertura [m²] | 1.00 m² |
| Batería auxiliar | Sí |
| Batería, cant. | 1 |
| Cable en el tambor | No |
| Cable frío | Sí |
| Cable frío, cantidad | 1 |
| Cantidad de conductores de cable frío | 2 |
| Carga inductiva | cos φ= 0.3 max 1A |
| Carga resistiva máx. [A] | 16 A |
| Clase IP del elemento | IPX7 |
| Clase IP termostato | 21 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| CÓDIGO UNSPSC | 40101830 |
| Color del revestimiento exterior | Rojo |
| Con protección UV | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Conmutador bipolar | No |
| Conmutador de relé | 1 polo |
| Consumo de energía en espera [W] [Max] | 0.40 W |
| Contiene baterías | Yes |
| Corte a medida | No |
| Descripción | ECmat 150T 50W 230V 0.5x2m ECtemp Touch |
| Descripción del producto | Juego ECmat™ 150T con DEVIreg™ Touch |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Diámetro del cable [mm] | 3.0 mm |
| Empresa de certificación | Intertek Semko |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| EPD disponible | Yes |
| Garantía [año] | 20 |
| Grosor [mm] | 3.50 mm |
| Grupo de productos | Mallas calefactoras |
| Homologación | CE |
| Limitador de temperatura [°C] [Max] | 45 °C |
| Limitador de temperatura [°C] [Min] | 5 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura máx. [°C] [Min] | 20 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Max] | 35 °C |
| Limitador de temperatura mín. [°C] [Min] | 10 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Longitud de la malla [mm] | 2.00 m |
| Longitud del cable frío [m] | 2.3 m |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | EFTM 150 DEVIreg Touch 137/150W 0,5x 2M |
| Montaje DIN | No |
| Nivel de contaminación | 2 |
| Pantalla del cable | Malla de aluminio 100% |
| Peso por batería | 0 g |
| Pirorretardante | Sí |
| Principio de calefacción | Resistivo en serie |
| Product line | 21 |
| Profundidad del paquete [mm] | 220 mm |
| Protección antihielo [°C] | 5 °C |
| Punto de definición del sensor [ohmios/°C] | 15kΩ / 25°C |
| Resistencia a la deformación [N] | 600 N |
| Resistencia al arrastre [N] | 120 N |
| Resistencia del cable [ohmios] | 353.0000 Ohm |
| Revestimiento exterior | PVDF |
| Salida de calefacción [W] | 150 W |
| Salida de malla [W/m²] | 150 W/m² |
| Sin cable | Sí |
| Sistema de bastidor compatible | Sí |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño del cable frío [mm²] | 1.0 mm² |
| Tamaño máx. cable terminal [mm²] | 2 x 2.5 |
| Temperatura ambiente [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperatura ambiente [°C] [Min] | 0 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] | -20 °C |
| Temperatura de funcionamiento [°C] [Max] | 115 °C |
| Temperatura de instalación [°C] [Min] | -5 °C |
| Temperatura de prueba de presión de bola [°C] | 75 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Max] | 35 °C |
| Temperatura habitación [°C] [Min] | 5 °C |
| Temperatura sin funcionamiento [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperatura suelo [°C] [Min] | 5 °C |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 230 V |
| Tipo de cable | Conductor doble |
| Tipo de cable frío | DTWB |
| Tipo de pantalla | Pantalla táctil |
| Tipo de producto | ECmat 150T |
| Tipo de regulación | Modulación de amplitud de pulso (PWM) |
| Tipo de sensor | NTC |
| Tipo de sensor de otra marca compatible | Sí |
| Tipo de software | A |
| Tipo o nombre de la batería | Coin battery - (Manganese Silicon) lithium rechargeable battery by Seiko (MS414GE) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.571 Kilogramo |
| Peso neto | 1.555 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 12.825 Litro |
| EAN/UPC | 5703466219690 |