Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 2.34 L/h, 80 °, Hollow

030L5649

HX-SS 2.34 L/h 80°HR

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]80 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje50 pc
Capacidad [l/h]2.34 L/h
Capacidad [USgal/h]0.60 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónHX-SS 2.34 L/h 80°HR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaConical
Formato de empaquetadoIndustrial pack
Grupo de productosWater nozzles
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónH
Marcado CENo
Material DescriptionHX-SS 0.60 gph 80°HR(NO TEST) Blister
N.° de expediente SCIP56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Nombre del producto en el expediente SCIPHX nozzles
Patrón de pulverizaciónHollow
Product lineBurner Components
Punto de definición [USgal/h]10 bar tap water
Rosca9/16-24 UNEF
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroNone
Tipo de materialSnNi coated brass
Tipo de productoHX
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto23.27 Gramo
Peso neto23.27 Gramo
Característica
Valor
EAN/UPC5715255031086
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm