Danfoss logo
FPHE-LE_030N5123_L

Precalentadores, FPHE 5 LE, 6 kg/h, Elemento PTC: 1 x 70, Termostato: 60/32

030N5123

FPHE-LE ESTÁNDAR

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje50 Uds.
Capacidad [kg/h]6.00 kg/h
Cláusula de exención de RoHS de la UE7(c)-I
ConexionesG 1/8
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DescripciónFPHE-LE ESTÁNDAR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del cuello [mm]18.5 mm
Elemento PTC1 x 70
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosPrecalentadores
HomologaciónCEIntertek SemkoDIN CERTCO
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionFPHE-LE STANDARD
N.° de expediente SCIPbdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
Nombre del producto en el expediente SCIPOil preheater FPHE 10
Product line02
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura de conexión [°C]60 °C
Temperatura de desconexión [°C]32 °C
Tensión de alimentación [V]230.0 V
Tensión de alimentación [V] [Max]255.0 V
Tensión de alimentación [V] [Min]180.0 V
Termostato60/32
Tipo de productoFPHE 5 LE
Válvula de cierre

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.145 Kilogramo
Peso neto0.144 Kilogramo
Volumen0.148 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425092053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm