Boquillas de pulverización, OD S, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 60 °, Sólido
030F6882
2.00GAL 60S OD - 50 UDS. BLÍSTER
030F6882
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 60 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 50 Uds. |
| Capacidad [kg/h] | 7.42 kg/h |
| Capacidad [kW] | 0.0 kW |
| Capacidad [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 2.00 gal/h |
| CEN | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 2.00GAL 60S OD - 50 UDS. BLÍSTER |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Cónico |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Boquillas de pulverización |
| Marca del patrón de pulverización | S |
| Marcado CE | No |
| Material Description | OD-TOBERA 2.00 gph 60° S OD |
| N.° de expediente SCIP | 6725389d-11e0-40d3-bb67-825b8ae390a8 |
| Nivel de filtrado [µm] | 140 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | 30 H F OEM - Nozzle 0.65-5.00 gph |
| Patrón de pulverización | Sólido |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto de definición [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | Filtro de Monel |
| Tipo de producto | OD S |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.032 Kilogramo |
| Peso neto | 0.031 Kilogramo |
| Volumen | 0.023 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425049323 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |