Boquillas de pulverización, OD B, 15 gal/h, 60.4 kg/h, 60 °, Semisólido
030B1143
15.00GAL 60B CHINA
030B1143
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Ángulo de pulverización [°] | 60 ° |
| Aprobado por UL | No |
| Cantidad por formato de embalaje | 10 Uds. |
| Capacidad [kg/h] | 60.40 kg/h |
| Capacidad [l/h] | 0.00 L/h |
| Capacidad [USgal/h] | 15.00 gal/h |
| CEN | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 6(c) |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Contiene baterías | No |
| Descripción | 15.00GAL 60B CHINA |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Forma | Cónico |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de productos | Boquillas de pulverización |
| Marca del patrón de pulverización | B |
| Marcado CE | No |
| Material Description | Nozzle 15.00 gph 60° B China |
| N.° de expediente SCIP | 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph |
| Patrón de pulverización | Semisólido |
| Product line | 02 |
| Punto de definición [kg/h] | 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³ |
| Punto de definición [USgal/h] | 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³ |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tipo de filtro | Ninguno |
| Tipo de material | Latón |
| Tipo de producto | OD B |
| Válvula antigoteo LE | No |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.026 Kilogramo |
| Peso neto | 0.025 Kilogramo |
| Volumen | 0.026 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425058530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |