Danfoss logo
OD 030B0055

Boquillas de pulverización, OD B, 6.5 gal/h, 26.1 kg/h, 60 °, Semisólido

030B1129

6.50GAL 60B CHINA

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Ángulo de pulverización [°]60 °
Aprobado por ULNo
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Capacidad [kg/h]26.10 kg/h
Capacidad [l/h]0.00 L/h
Capacidad [USgal/h]6.50 gal/h
CENNo
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción6.50GAL 60B CHINA
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
FormaCónico
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grupo de productosBoquillas de pulverización
Característica
Valor
Marca del patrón de pulverizaciónB
Marcado CENo
Material DescriptionNozzle 6.50 gph 60° B China **
N.° de expediente SCIP1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
Nivel de filtrado [µm]140
Nombre del producto en el expediente SCIPOD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Patrón de pulverizaciónSemisólido
Product line02
Punto de definición [kg/h]10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Punto de definición [USgal/h]7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de filtroFiltro de Monel
Tipo de materialLatón
Tipo de productoOD B
Válvula antigoteo LENo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.034 Kilogramo
Peso neto0.033 Kilogramo
Volumen0.025 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702425058578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm